Publique sus productos
TREE Lámpara de pie blanco 1L
TREE Lámpara de pie blanco 1L
TREE Lámpara de pie blanco 1L
TREE Lámpara de pie blanco 1L

    TREE Lámpara de pie blanco 1L

    TRAS es un empotrable ideal para la iluminación exterior de señalización. Esta luminaria cuenta con IP67 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. Esta versión cuenta con una caja mucho más pequeña, de fácil montaje y que permite la instalación con o sin marco. Cuenta con un diseño muy eficiente y compacto para la potencia que da. Versión de 40º.
    Especificaciones
    • Fixing: Suelo

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio+ABS

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 25W

      IK: 10

      IP: 67

      Clase: III

      Info driver máximo: 700mA CC

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: 90

      Lmens max: 2580lm

      Voltaje: 24V DC

      Grados de apertura: 40

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Altura total: 65

      Longitud: 200

      Profundidad: 200

      Diámetro total: 200

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): 250x235x105mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71717

      Serie: 7170

      EAN: 8421776225855

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29869_-_tree-white-floor-lamp-1l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL