Referencia: 29937
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776082526
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: No
Fixing: Sobremesa
Serie: 1702
Screen material: Textil
Diffusor material: Textil
Screen finish: Blanco
Diffuser finish: Blanco
Blade finish: Blanco
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 400
Longitud: 300
Profundidad: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 410
Ancho caja individual (MM): 355
Largo caja individual (MM): 375
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.053095
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.6
PALLET: 18
Peso neto articulo consolidado: 3.06