Publique sus productos
HOTEL Lámpara de pie blanco

HOTEL Lámpara de pie blanco

Alumbra tu casa con esta lámpara de pie de diseño contemporáneo fabricada en metal y pantalla de tejido. Diseñada por: Alex & Manel Lluscà.
Especificaciones
  • Referencia: 29943

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776044951

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Suelo

    Serie: 1701

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Diffuser finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1530

    Longitud: 390

    Profundidad: 390

    Diámetro de la base: 350

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 100

    Ancho caja individual (MM): 340

    Largo caja individual (MM): 840

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02856

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.1

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 7,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia29943_-_HOTEL-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)710
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie