Referencia: 29958
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776049499
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Fixing: Suelo
Serie: 1702
Screen material: Textil
Diffusor material: Textil
Screen finish: Blanco
Diffuser finish: Blanco
Blade finish: Blanco
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1630
Longitud: 400
Profundidad: 400
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 115
Ancho caja individual (MM): 390
Largo caja individual (MM): 1470
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.06593
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5,997
PALLET: 27
Peso neto articulo consolidado: 4,124