Referencia: 3091094031
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776217379
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Techo
Serie: 30002
IP: 23
Potencia máx. (W): 39W
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Info driver máximo: 1050mA CC
Lumens max: 2300lm
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: 95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Grados de apertura: 36°
Altura total: 170
Longitud: 135
Profundidad: 135
Diámetro total: 135
GROSOR MAXIMO TECHO mm: 30
MEDIDA DE CORTE: ø125mm
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 170
Ancho caja individual (MM): 140
Largo caja individual (MM): 140
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005636
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.13
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 0,98