Referencia: 32110WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776330665
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: JUST FAN M Ventilador blanco/madera clara DC SMART
Product Description: JUST FAN es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador blanco dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,7 m3 min / 5145 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3388
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 390
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 34150
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes
Alto caja individual (MM): 270
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0385
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.2
Peso neto articulo consolidado: 5,00