Publique sus productos
JUST FAN M White/light wood fan with DC motor

JUST FAN M White/light wood fan with DC motor

JUST FAN M Ventilador blanco/madera clara DC
Especificaciones
  • Referencia: 32110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776330658

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: JUST FAN M Ventilador blanco/madera clara DC

    Product Description: JUST FAN es la esencia de un ventilador de estilo industrial y moderno. Un esqueleto de metal estilizado que presenta un diseño rompedor e impactante. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones de entre 13m2 y 17m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador blanco dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,7 m3 min / 5145 CFM.

    Serie: 3388

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 640

    Diámetro total: 1280

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Alto caja individual (MM): 270

    Ancho caja individual (MM): 410

    Largo caja individual (MM): 270

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0385

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.2

    Peso neto articulo consolidado: 5,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia32110_-_JUST-FAN-M-White-light-wood-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)500
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica