Publique sus productos
LOMBOK L Ventilador marrón oscuro

LOMBOK L Ventilador marrón oscuro

LOMBOK L és un ventilador de techo que incorpora kit de luz ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero, palas de madera MDF e difusor de cristal opal. El acabado de las palas es pino rústico y son no reversibles. Accionado por cadena. Dispone de 3 velocidades. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 123,72 m3 min / 4369 CFM
Especificaciones
  • Referencia: 33019

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776330191

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 1155

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Madera

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 500

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 285

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 14-29-58

    RPM: 85-135-185

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 375

    Ancho caja individual (MM): 340

    Largo caja individual (MM): 585

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.074588

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.22

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 7.52

Especificaciones técnicas
  • Referencia33019_-_LOMBOK-L-Brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)7.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica