Publique sus productos
GRID Ventilador negro DC
GRID Ventilador negro DC
GRID Ventilador negro DC
GRID Ventilador negro DC

    GRID Ventilador negro DC

    GRID es un ventilador de techo de color negro para espacios de entre 17,6m2 y 28m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, dispone de 5 velocidades regulables con un consumo de 5-9-17-20-30W y 86-135-159-175-197 revoluciones por minuto según velocidad. GRID dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 134 m3 min / 4802 CFM.
    Especificaciones
    • Referencia: 33345

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776170094

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Techo

      Serie: 3398

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 340

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 140

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 5

      W: 5-9-17-20-30

      RPM: 86-135-159-175-197

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 244

      Ancho caja individual (MM): 268

      Largo caja individual (MM): 720

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.047082

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.1

      PALLET: 20

      Peso neto articulo consolidado: 4,64

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33345_-_grid-dark-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans