Publique sus productos
ALO L LED Ventilador negro
ALO L LED Ventilador negro
ALO L LED Ventilador negro
ALO L LED Ventilador negro

    ALO L LED Ventilador negro

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    ALO L es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de líneas modernas ideal para estancias más grandes de 17,6m2. Fabricado en acero, palas de madera y difusor de cristal opal. Se activa mediante un mando a distancia (incluido). Este ventilador dispone de modo inverso y es apto para techos inclinados. Dispone de 3 velocidades regulables. Caudal de aire: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    Especificaciones
    • Referencia: 33719

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Techo

      Serie: 3379

      Diffusor material: Cristal

      Blade material: Madera

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 17W

      Hercios: 50Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 3000K

      CRI: >80

      Altura total: 380

      Longitud: 1520

      Profundidad: 1520

      Diámetro total: 1520

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 160

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 222

      Ancho caja individual (MM): 330

      Largo caja individual (MM): 775

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.056777

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7

      PALLET: 15

      Peso neto articulo consolidado: 5.692

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans