Publique sus productos
JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL
JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL

    JUST FAN M Old gold/wood fan with DC motor UL

    JUST FAN M Ventilador oro viejo/madera DC UL
    Especificaciones
    • Referencia: 32028UL

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776142190

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: MINI ETERFAN M Ventilador negre mat/fusta DC

      Product Description: MINI ETERFAN es un ventilador de diseño de Faro Design Team. Este ventilador de techo es ideal para la ventilación de espacios desde 13m² hasta 17,6m2. Incorpora motor DC con un consumo bajo, fabricado en metal y cuerpo de color negro mate con palas de madera. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa verano-invierno, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145.66 m3 min / 5144 CFM. Producto con certificación UL, para cumplir con los más estrictos estándares de seguridad y rendimiento exigidos en el mercado estadounidense.

      Serie: 3202

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-120V

      Altura total: 640

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Alto caja individual (MM): 270

      Ancho caja individual (MM): 410

      Largo caja individual (MM): 750

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.083025

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      PALLET: 12

      Peso neto articulo consolidado: 5,20

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33398UL_-_JUST-FAN-M-Old-gold-wood-fan-with-DC-motor-UL
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica