Publique sus productos
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm SMART

JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm SMART

JUST FAN XL Ventilador negro mate/madera 178cm SMART
Especificaciones
  • Referencia: 33482WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347427

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: WINCHE M Ventilador cromo DC SMART

    Product Description: WINCHE es un ventilador de techo con 4 palas diseñadas para mover la cantidad de aire óptimo para para estancias de entre 13m² y 17,6m². Diseñado por Conillas, este ventilador es accionado por mando a distancia incluido. Tiene motor DC con un consumo bajo y alta eficiencia, tiene 6 velocidades que se pueden regular según velocidad. WINCHE dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo durante todo el año optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 183.09 m3 min / 6463 CFM. Apto para techo inclinado. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-08, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3356

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Cromado

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 390

    Diámetro total: 1300

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33430WP-110_-_JUST-FAN-XL-Matt-black-wood-fan-178cm-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica