Publique sus productos
ANDROS XXL Ventilador gris DC

ANDROS XXL Ventilador gris DC

Ventilador de techo gris anodizado de gran tamaño con 6 palas aerodinámicas y un diseño rompedor. ANDROS es un ventilador de techo contemporáneo, ideal para ventilación de habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC tiene 6 velocidades que se pueden regular con un consumo de 4-6-10-15-22-35W y 30-41-53-64-74-88 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Especificaciones
  • Referencia: 33465

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776079656

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 1327

    Blade material: Aluminio

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 460

    Longitud: 2133

    Profundidad: 2133

    Diámetro total: 2130

    Diámetro florón: 150

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-10-15-22-35

    RPM: 30-41-53-64-74-88

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 320

    Ancho caja individual (MM): 305

    Largo caja individual (MM): 605

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.059048

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.4

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 6.888

Especificaciones técnicas
  • Referencia33465_-_ANDROS-XXL-Anodized-grey-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)6.888
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica