Referencia: 33475
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776091030
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Serie: 3353
Blade material: Plywood
IP: 20
Potencia máx. (W): 16W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 1200lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >=90
Altura total: 335
Longitud: 1250
Profundidad: 1250
Diámetro total: 1250
Diámetro florón: 140
Tipo de motor: DC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 3-5-8-13-21-31
RPM: 50-76-102-128-155-180
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 245
Ancho caja individual (MM): 238
Largo caja individual (MM): 615
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.035861
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.5
PALLET: 25
Peso neto articulo consolidado: 5,50