Publique sus productos
CIES XXLVentilador blanco DC

CIES XXLVentilador blanco DC

Ventilador de techo con motor DC de línias modernas ideal para habitaciones grandes a partir de 28m2. El acabado de las palas es de color blanco y no son reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 5 velocidades regulables con un consumo de 6-9-15-28-44W y 54-67-79-98-112 revoluciones por minuto según velocidad. Caudal de aire: 344,4 m3 min/12159 CFM. Este ventilador es apto para techos inclinados.
Especificaciones
  • Referencia: 33512

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776166554

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3367

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 430

    Longitud: 2108

    Profundidad: 2108

    Diámetro total: 2100

    Diámetro florón: 148

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 5

    W: 6-9-15-28-44

    RPM: 54-67-79-98-112

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 305

    Ancho caja individual (MM): 290

    Largo caja individual (MM): 600

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.05307

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.2

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 6,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia33512_-_CIES-XXL-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)620
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica