Referencia: 33552
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776116849
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1099133
Fixing: Techo
Serie: 3552
Diffusor material: PC
Blade material: ABS
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00141
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1200lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 310
Longitud: 1520
Profundidad: 1520
Diámetro total: 1520
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 180
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-7-9-11-14-18
RPM: 100-120-140-160-180-200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 210
Ancho caja individual (MM): 340
Largo caja individual (MM): 790
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.056406
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.8
PALLET: 15
Peso neto articulo consolidado: 6.396