Publique sus productos
ALOHA L Ventilador marrón con luz
ALOHA L Ventilador marrón con luz
ALOHA L Ventilador marrón con luz
ALOHA L Ventilador marrón con luz

    ALOHA L Ventilador marrón con luz

    4.5 de 5 estrellas4.5(20 reseñas)
    Ventilador de techo con luz de estilo atemporal, fabricado en acer y con 5 palas de madera acabadas en nogal/nogal oscuro reversibles. Sus materiales y acabados le confieren un aspecto atractivo y elegante. ALOHA es ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno. Perfecto para ambientes coloniales. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
    Especificaciones
    • Referencia: 33710-13

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776241558

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Techo

      Serie: 3375

      Diffusor material: Cristal

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15W

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 3

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

      Bombilla recomendada: 17426

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 520

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 400

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      Número de palas: 5

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Número velocidades: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,070951

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8.3

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 6.64

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33710-13_-_aloha-brown-ceiling-fan-with-light
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans