Publique sus productos
ALOHA L Ventilador marrón
ALOHA L Ventilador marrón
ALOHA L Ventilador marrón
ALOHA L Ventilador marrón

    ALOHA L Ventilador marrón

    5.0 de 5 estrellas5.0(11 reseñas)
    Ventilador de techo de estilo atemporal, fabricado en acer y con 5 palas de madera acabadas en nogal/nogal oscuro reversibles. Sus materiales y acabados le confieren un aspecto atractivo y elegante. ALOHA es ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno. Perfecto para ambientes coloniales. Caudal de aire: 128,95 m3 min / 4552 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
    Especificaciones
    • Referencia: 33710

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Techo

      Serie: 3375

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hercios: 50Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 350

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: AC

      Número de palas: 5

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Número velocidades: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 285

      Ancho caja individual (MM): 290

      Largo caja individual (MM): 540

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.044631

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.9

      PALLET: 24

      Peso neto articulo consolidado: 5.658

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText