Publique sus productos
ALO L White/wood fan DC CCT

ALO L White/wood fan DC CCT

ALO L Ventilador blanco/madera DC CCT
Especificaciones
  • Referencia: 33727DC

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776350809

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ALO L Ventilador blanco/madera DC CCT

    Product Description: ALO L es un ventilador de techo que incorpora kit de luz y con motor DC de líneas modernas ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Fabricado en acero, palas de madera y difusor de cristal opal. Se activa mediante un mando a distancia (incluido). Este ventilador blanco tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3379

    Body material: Acero inoxidable 316L

    Diffusor material: PP

    Blade material: Madera

    Body finish: Blanco Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 20

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Altura total: 339

    Diámetro total: 1520

    Diámetro florón: 150

    Diámetro plafón/kit de luz: 267

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.061808

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.85

    Peso neto articulo consolidado: 5,85

Especificaciones técnicas
  • Referencia33727DC_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-CCT
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Peso Neto (kg)585
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica