Publique sus productos
KAUAI es un ventilador de techo blanco ideal para espacios a partir de 28m². De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con programador. Dispone de 6 velocidades regulables y función inversa.

KAUAI es un ventilador de techo blanco ideal para espacios a partir de 28m². De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con programador. Dispone de 6 velocidades regulables y función inversa.

KAUAI XXL Ventilador blanco
Especificaciones
  • Referencia: 34201A

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347830

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KAUAI XXL Ventilador blanco

    Product Description: KAUAI es un ventilador de techo blanco ideal para espacios a partir de 28m². De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con programador. Dispone de 6 velocidades regulables y función inversa.

    Serie: 3421

    Body material: Acero

    Blade material: Madera

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 480

    Diámetro total: 2400

    Diámetro florón: 150

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 13-17-20-35-54

    RPM: 79-86-93-110-126

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.100724

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 9.8

    Peso neto articulo consolidado: 8

Especificaciones técnicas
  • Referencia34201A_-_KAUAI-XXL-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica