Publique sus productos
SAINT L LED White fan

SAINT L LED White fan

SAINT L LED Ventilador blanco
Especificaciones
  • Referencia: 33750DC

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776357242

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: LUZON L Ventilador blanco DC

    Product Description: LUZON L es un ventilador de techo blanco de líneas modernas ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Con motor DC ultra silencioso, está fabricado en acero y palas ABS. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3381

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 285

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 140

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 7-9-11-13-17-23

    RPM: 90-105-115-125-135-152

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.059353

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.839

    Peso neto articulo consolidado: 5,56

Especificaciones técnicas
  • Referencia34265_-_SAINT-L-LED-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)570
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica