Referencia: 34279WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776353053
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: KLIM L Ventilador blanco/madera roble DC SMART
Product Description: KLIM L es un ventilador de techo blanco diseñado de Faro Lab ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 17,6 m² a 28 m². Las palas de madera de roble claro de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-14, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3429
Body material: Acero
Blade material: Madera
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 336
Diámetro total: 1500
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 5-7.3-11.1-17-24.1-35.3
RPM: 67-88-106-122-140-159
Tijas adicionales incluidas en caja: No