Publique sus productos
SFERA S White fan DC SMART
SFERA S White fan DC SMART

    SFERA S White fan DC SMART

    SFERA S Ventilador blanco DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 34270WP

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776352681

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: SFERA S Ventilador blanco DC SMART

      Product Description: SFERA es un ventilador de techo de color blanco con palas blancas ideal para estancias ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular, dispone de función inversa, y es apto para techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-27, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3427

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 248

      Diámetro total: 900

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 5-7-10-13-20-28

      RPM: 142-178-213-244-290-333

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0289

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.8

      Peso neto articulo consolidado: 3,00

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34270WP_-_SFERA-S-White-fan-DC-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica