Referencia: 34271
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776349704
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: SFERA S Ventilador negro DC
Product Description: SFERA es un ventilador de techo de color negro con palas negras ideal para estancias ideal para estancias menores de 13 m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular, dispone de función inversa, y es apto para techos inclinados.
Serie: 3427
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 220V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 248
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-7-10-13-20-28
RPM: 142-178-213-244-290-333
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0272
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.8
Peso neto articulo consolidado: 3,00