Publique sus productos
SFERA M Black fan with DC motor

SFERA M Black fan with DC motor

SFERA M Ventilador negro DC
Especificaciones
  • Referencia: 34273

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776352780

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: SFERA M Ventilador negro DC

    Product Description: SFERA es un ventilador de techo de color negro con palas negras para estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. SFERA dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Apto para techo inclinado.

    Serie: 3427

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 248

    Diámetro total: 1250

    Diámetro florón: 130

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 6-9-12-17-25-34

    RPM: 100-122-138-159-180-197

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 3,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia34273_-_SFERA-M-Black-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)320
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica