Referencia: 34276WP-11L
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776358508
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: KLIM L Ventilador negro/nogal DC E27 SMART
Product Description: KLIM L es un ventilador de techo negro con luz diseñado de Faro Lab con luz ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 17,6 m² a 28 m². Las palas de nogal oscura de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-41, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3429
Body material: Acero
Diffusor material: Cristal
Blade material: Madera
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17485
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 408
Diámetro total: 1500
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 170
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-7-11-17-24-35
RPM: 67-88-106-122-140-159
Tijas adicionales incluidas en caja: No