Publique sus productos
CRUISER XL es un ventilador de techo que incorpora kit de luz negro ideal para estancias a partir de 28 m². De diseño contemporáneo, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y es apto para techos inclinados.

CRUISER XL es un ventilador de techo que incorpora kit de luz negro ideal para estancias a partir de 28 m². De diseño contemporáneo, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y es apto para techos inclinados.

CRUISER XL LED Ventilador negro DC
Especificaciones
  • Referencia: 34289WP-1TW

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776357549

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: CRUISER S LED Ventilador negro DC SMART

    Product Description: CRUISER S es un ventilador de techo que incorpora kit de luz negro ideal para estancias menores de 13 m². De diseño contemporáneo, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y es apto para techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34151-01, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3431

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 20

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 276

    Diámetro total: 1060

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 150

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 3-5-9-14-21-29

    RPM: 95-148-188-221-260-292

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia34293-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica