Referencia: 34296WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776357662
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: RUDDER S Ventilador negro/nogal SMART
Product Description: RUDDER S es un ventilador de techo negro diseñado de Faro Lab ultra compacto ideal para estancias menores de 13 m². Las palas de madera negra/nogal de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo su motor es tipo DC, tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-04, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3422
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 232
Diámetro total: 1060
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 6
W: 3-5-9-14-21-29
RPM: 97-148-188-227-262-290
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0289
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 3,20