Publique sus productos
BRUME Colgante antracita
BRUME Colgante antracita
BRUME Colgante antracita
BRUME Colgante antracita

    BRUME Colgante antracita

    BRUME es una colección de luminarias para el baño diseñada por Alex&Manel Lluscà. El diseño de esta lámpara colgante es sencillo y elegante gracias a la composición de sus pantallas. La exterior es de cristal transparente y la interior es opaca. Ideal para la iluminación general del baño.
    Especificaciones
    • Referencia: 40078

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776167636

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1055109

      Fixing: Techo

      Serie: 4008

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00038

      IP: 44

      Potencia máx. (W): 3

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

      Lumens max: 200lm

      Voltaje: 100V-240V

      Temperatura de color (K): 2700K

      CRI: >80

      Altura total: 1190

      Longitud: 80

      Profundidad: 80

      Diámetro total: 80

      Diámetro florón: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 10

      Alto caja individual (MM): 320

      Ancho caja individual (MM): 142

      Largo caja individual (MM): 142

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006452

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1

      PALLET: 120

      Peso neto articulo consolidado: 0.98

    Especificaciones técnicas
    • Referencia40078_-_brume-led-anthracite-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL