Publique sus productos
STAN Terracotta projector

STAN Terracotta projector

STAN Lámpara proyector terracota
Especificaciones
  • Referencia: 43763

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: STAN Lámpara proyector terracota

    Product Description: STAN es una familia de luminarias adaptable y minimalista. Gracias a su diseño elegante y atemporal, este discreto proyector terracota es la solución ideal para realzar la belleza de cualquier espacio, haciendo que se convierta en el complemento perfecto para tu hogar u oficina sin importar el estilo. Su capacidad para encajar en todas partes lo hace excepcionalmente único.

    Serie: 4372

    Body material: Aluminio+ABS

    Body finish: Terracota

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 5

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 150

    Longitud: 60

    Profundidad: 150

    Diámetro total: 60

    Diámetro de la base: 60

    Accesorio relacionado: 43728

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.014954

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,375

    Peso neto articulo consolidado: 0,273

Especificaciones técnicas
  • Referencia43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioABS
  • Peso Neto (kg)273
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted