Publique sus productos
MARINA Aplique negro

MARINA Aplique negro

MARINA es una luminaria de aire industrial para iluminación interior. Este aplique de pared industrial vintage es ideal para la iluminación de locales como restaurantes, pero también en la iluminación decorativa del hogar.
Especificaciones
  • Referencia: 60005

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 60004

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17428

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 370

    Longitud: 270

    Profundidad: 450

    Diámetro de la base: 120

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 3

    Alto caja individual (MM): 327

    Ancho caja individual (MM): 235

    Largo caja individual (MM): 450

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.03458

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.6

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 1.36

Especificaciones técnicas
  • Referencia60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared