Publique sus productos
LANG Colgante negra
LANG Colgante negra
LANG Colgante negra

    LANG Colgante negra

    LAKO es un aplique para iluminación exterior fabricado en aluminio y difusor de cristal. Este aplique LED marrón oxido cuenta con IP65 que le otorga una alta protección contra la lluvia y los cuerpos sólidos. La luz se proyecta 90º solo hacia un lado.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Prismático

      Body material: Aluminio

      Body finish: Marrón Oxido

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 600lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 90

      Altura total: 48

      Longitud: 220

      Profundidad: 70

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71911

      Serie: 7192

      EAN: 8421776231412

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia62804_-_lang-black-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL