Publique sus productos
LOGOS 350 2L Plafón gris

LOGOS 350 2L Plafón gris

Luminaria plafón para baño fabricada en aluminio y pc opal.
Especificaciones
  • Referencia: 62981

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776010338

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 1469

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17437

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 100

    Longitud: 350

    Profundidad: 350

    Diámetro total: 350

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 134

    Ancho caja individual (MM): 408

    Largo caja individual (MM): 397

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.021705

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.5

    PALLET: 36

    Peso neto articulo consolidado: 1.275

Especificaciones técnicas
  • Referencia62981_-_LOGOS-350-2L-Grey-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.275
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo