Publique sus productos
SAMBA Aplique negra/encintada beige
SAMBA Aplique negra/encintada beige
SAMBA Aplique negra/encintada beige

    SAMBA Aplique negra/encintada beige

    SAMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Esta lámpara colgante negra con pantalla encintada beige es ideal para dormitorios y salones. El cable tiene tensor, lo que permite instalar la luminaria en puntos desplazados. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Beige

      Diffusor material: Papiro

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Beige

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1.8

      Longitud: 500

      Profundidad: 500

      Diámetro florón: 80

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64314-44

      Serie: 6438

      EAN: 8421776235786

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64307-35_-_samba-black-ribbon-beige-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL