Publique sus productos
SAMBA Sobremesa negra/encintada amarilla
SAMBA Sobremesa negra/encintada amarilla
SAMBA Sobremesa negra/encintada amarilla

    SAMBA Sobremesa negra/encintada amarilla

    SAMBA es una colección para la iluminación interior diseñada por Faro Lab. Este aplique con lector negro con pantalla encintada verde es ideal para dormitorios y salones. Es una buena opción para hoteles.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Textil

      Screen finish: Verde

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade finish: Verde

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 290

      Longitud: 215

      Profundidad: 250

      Diámetro de la base: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 64309-37

      Serie: 6438

      EAN: 8421776235557

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia64311-39_-_samba-black-ribbon-yellow-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL