Publique sus productos
MITIC Aplique beige

MITIC Aplique beige

Lámpara de pared de estilo contemporáneo para iluminación interior fabricada en metal y pantalla de tejido.
Especificaciones
  • Referencia: 68420

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776684201

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 1075

    Screen material: Textil

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 360

    Longitud: 250

    Profundidad: 180

    Diámetro de la base: 120

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 259

    Ancho caja individual (MM): 271

    Largo caja individual (MM): 270

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.018951

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia68420_-_MITIC-Beige-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)100
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared