Referencia: 68496
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776120495
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1055389
Fixing: Pared
Serie: 6850
Screen material: PMMA
Screen finish: Opal
Blade finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00040
IP: 20
Potencia máx. (W): 15
Potencia máx. Lector (W): 3
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 295
Longitud: 150
Profundidad: 155
Diámetro total: 150
Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 12
Alto caja individual (MM): 295
Ancho caja individual (MM): 205
Largo caja individual (MM): 205
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.012397
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1,113
PALLET: 48
Peso neto articulo consolidado: 0,839