Publique sus productos
LOG Aplique gris oscuro

LOG Aplique gris oscuro

LOG es una luminaria de pared para iluminar el jardín y cuenta con aletas direccionales que le permitirán controlar el haz de luz inferior y superior. Este aplique de pared es perfecto crear juegos luminosos y conseguir una iluminación funcional y decorativa.
Especificaciones
  • Referencia: 70264

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776145078

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1080067

    Fixing: Pared

    Serie: 7030

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00106

    IP: 54

    IK: 06

    Potencia máx. (W): 9

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Altura total: 170

    Longitud: 130

    Profundidad: 90

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 19

    Ancho caja individual (MM): 92

    Largo caja individual (MM): 142

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000248

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.27

    PALLET: 288

    Peso neto articulo consolidado: 1.0795

Especificaciones técnicas
  • Referencia70264_-_LOG-Dark-grey-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.0795
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared