Publique sus productos
KASP Accesorio aplique
KASP Accesorio aplique

    KASP Accesorio aplique

    KALE LED es un aplique lector con brazo articulado y tecnología LED. Dispone de interruptor en la base para facilitar su uso como punto de luz. Ideal para la lectura en el dormitorio o como luz de apoyo para crear ambientes relajados .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio+Acero+Silicona

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: HIGH POWER LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Potencia máx. Lector: 3

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 180lm

      Voltaje: 220V-240V

      Grados de apertura: 45

      Altura total: 380

      Longitud: 100

      Profundidad: 380

      Diámetro de la base: 100

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62703

      Serie: 6270

      EAN: 8421776145252

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEG000030
    • Nombre ETIMAccessories for lighting
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniClass Accessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL