Publique sus productos
TONO Estaca negra

TONO Estaca negra

Estaca para exterior fabricada en alumnio inyectado y difusor de cristal transparente.
Especificaciones
  • Referencia: 73150

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776731509

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 224

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 97685327

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 325

    Longitud: 100

    Profundidad: 100

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 8

    Alto caja individual (MM): 102

    Ancho caja individual (MM): 123

    Largo caja individual (MM): 186

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.002334

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,688

    PALLET: 288

    Peso neto articulo consolidado: 0,607

Especificaciones técnicas
  • Referencia73150_-_TONO-Black-spike-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)607
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted