Publique sus productos
HONEY Aplique negro

HONEY Aplique negro

Lámpara de pared de estilo industrial para iluminación exterior. El estilo de HONEY, le dará un aire clásico renovado a la iluminación de terrazas y jardines.
Especificaciones
  • Referencia: 73695

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776169562

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Pared

    Serie: 7369

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 370

    Longitud: 170

    Profundidad: 210

    Diámetro de la base: 90

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 6

    Alto caja individual (MM): 360

    Ancho caja individual (MM): 215

    Largo caja individual (MM): 170

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.013158

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.716

    PALLET: 48

    Peso neto articulo consolidado: 1,18

Especificaciones técnicas
  • Referencia73695_-_HONEY-Black-wall-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)118
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared