Publique sus productos
VERSUS Estructura L

VERSUS Estructura L

Estructura alta para sobremesa de exterior VERSUS ref. 74423 fabricada en acero. Este diseño de Pepe Llaudet transformará la sobremesa en una lámpara de pie. Es una solución ideal para decorar e iluminar jardines y terrazas.
Especificaciones
  • Referencia: 74424

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776062047

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 1711

    Altura total: 1530

    Longitud: 410

    Profundidad: 410

    Diámetro total: 410

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 110

    Ancho caja individual (MM): 440

    Largo caja individual (MM): 750

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0363

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 11.8

    PALLET: 20

    Peso neto articulo consolidado: 10.03

Especificaciones técnicas
  • Referencia74424_-_ESTRUCTURE-for-VERSUS-L
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10.03
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie