Publique sus productos
THON 2L Aplique gris
THON 2L Aplique gris
THON 2L Aplique gris

    THON 2L Aplique gris

    3.9 de 5 estrellas3.9(9 reseñas)
    Aplique blanco versátil y minimalista dónde el protagonismo recae en la bombilla. Esta diseñado por Faro Team. Su acabado es elegante y encaja en multitud de espacios.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 60

      Longitud: 60

      Profundidad: 140

      Diámetro total: 60

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62170

      Serie: 6216

      EAN: 8421776225404

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL