Publique sus productos
WOOD Aplique gris oscuro
WOOD Aplique gris oscuro
WOOD Aplique gris oscuro

    WOOD Aplique gris oscuro

    WINCHE es un ventilador de techo con luz, para exterior de estilo moderno y 4 palas diseñadas para mover la cantidad de aire óptimo para una habitación de 17,6m2. Diseñado por Conillas, este ventilador marron es accionado por mando a distancia incluido. Tiene motor DC de bajo consumo y alta eficiencia, dispone de 6 velocidades regulables con un consumo de 3-5-8-12-21-31W y 50-71-93-115-138-162 revoluciones por minuto según velocidad. WINCHE dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrá utilizarlo durante todo el año mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Diffusor material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Blade material: ABS

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 800lm

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 1270

      Profundidad: 1270

      Diámetro total: 1270

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 170

      Tipo de motor: DC

      4

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3-5-8-12-21-35

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Referencia: 33481-7

      Serie: 3356

      EAN: 8421776235236

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia74455_-_wood-led-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL