Referencia: 75602
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776116504
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1167299
Fixing: Suelo
Serie: 7560
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00246
IP: 54
Potencia máx. (W): 27
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1300lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: >80
Altura total: 2000
Longitud: 120
Profundidad: 80
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 4
Alto caja individual (MM): 150
Ancho caja individual (MM): 150
Largo caja individual (MM): 2020
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.04545
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.2
PALLET: 36
Peso neto articulo consolidado: 5.76