Publique sus productos
LOGAR 900 Baliza gris oscuro

LOGAR 900 Baliza gris oscuro

LOGAR es una baliza para iluminación exterior de líneas actuales y sencillas. La baliza grande tiene una altura de 90cm. Esta baliza es ideal para iluminar las zonas de paso en el jardín.
Especificaciones
  • Referencia: 75606

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776144972

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1149734

    Fixing: Suelo

    Serie: 7562

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00217

    IP: 54

    IK: 10

    Potencia máx. (W): 23

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1340lm

    Voltaje: 100V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >80

    Altura total: 900

    Longitud: 80

    Profundidad: 80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 2

    Alto caja individual (MM): 931

    Ancho caja individual (MM): 150

    Largo caja individual (MM): 145

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.020249

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.3

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 1.84

Especificaciones técnicas
  • Referencia75606_-_LOGAR-900-Dark-grey-beacon-lamp
  • Familia de productoExterior
  • Grupo de productosLuminaria De Superficie
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted