Publique sus productos
ORWELL Aplique gris oscuro con cámara
ORWELL Aplique gris oscuro con cámara
ORWELL Aplique gris oscuro con cámara

    ORWELL Aplique gris oscuro con cámara

    ORLEANS es un diseño de Nahtrang, en la versión plafón destaca la unión del foco con la base. El haz de luz se puede dirigir y eso lo hace perfecto como luz de ambiente o punto de luz para resaltar elementos. Un diseño minimalista y versátil pensado para la iluminación interior .
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 210

      Longitud: 118

      Profundidad: 118

      Diámetro individual: 56

      Diámetro florón: 112

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 43529

      Serie: 4352

      EAN: 8421776146587

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia75701_-_orwell-led-dark-grey-wall-lamp-with-camera
    • Familia de productoExterior
    • Grupo de productosLuminaria De Superficie
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL