Publique sus productos
HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

HF Stand Alone Terminal, RFID Card Reader, Door Controller and Access Controller

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

TERMINAL AUTÓNOMO HF PARA IDENTIFICACIÓN DE TRANSPONDEDORES MIFARE

ID MAX50.10

Lector de tarjetas RFID, controlador de puerta y controlador de acceso en un solo dispositivo

  • Lector de tarjetas de 84,2 x 84,2 x 22 mm
    77,7 x 77,7 x 18 mm Caja de pared
  • Antena integrada
  • Interfaz: Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX, corrección cruzada MDI/MDI-X automática, protocolo TCP/IP, IPv4
  • Tensión de alimentación: Alimentación a través de Ethernet (PoE); alternativa: ext. fuente de alimentación 24V hasta 48V DC +/-10%

Enfoque de la aplicación:

Uso en instalaciones industriales y comerciales como parte de un sistema de control de acceso complejo con puntos de acceso ampliamente distribuidos. Además, también se puede utilizar para puertas simples en instalaciones pequeñas y medianas.

Características:

  • Gestión offline de más de 5.000 permisos de acceso (Operación Stand-alone)
  • Transferencia de datos Ethernet cifrada con AES
  • Lector de tarjetas de etiquetas múltiples (ISO 14443-A/-B e ISO 15693)
  • Identificación mediante número de serie o área de datos de libre configuración
  • Reloj en tiempo real y zonas horarias
  • Memoria de eventos configurable

También disponible para el lector : el software myAXXESS Manager para gestionar las autorizaciones de acceso de personas y vehículos en un mismo proyecto.

Especificaciones
  • Dimensions (w x h x d)

    Card reader: 84 mm x 84 mm x 22 mm

    Wall-mounted housing: 78 mm x 78 mm x 18 mm

    Weight: approx. 150 g

    Housing

    Corpus: Plastic ASA

    Front panel: Acrylic glass

    Color

    Corpus: white

    Front panel: black

Especificaciones técnicas
  • Referenciaid-max5010_hf-stand-alone-terminal
  • Familia de productoIdentification
  • Grupo de productosStationary Readers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
  • Clasificación IFC Controlador
  • Código ETIMEC002998
  • Nombre ETIMRFID reader
  • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Código Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Descripción Uniclass 2015Access control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Interfaces
  • Número OmniClass23-29 13 00
  • Título OmniClass Security Access Controls
  • CSI UniFormat II CódigoD5090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems