Publique sus productos
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
WPC wall cladding profile 75x15 mm
    Felli

    WPC wall cladding profile 75x15 mm

    Traducido por Google,

    WALL, es el revestimiento de paredes de WPC (Wood Plastic Composite) de Felli. Es la combinación perfecta entre la belleza de la madera y la resistencia de los polímeros , 100% made in Italy. La verdadera solución para exteriores, un revestimiento de pared que mantiene la sensación de la madera sin el mantenimiento típico. Aprovechamiento de residuos de carpintería procedentes de primeros procesos productivos y perfil final totalmente reciclables.
    Tamaño del tablero 75 mm de ancho x 15 mm de espesor y 2000 mm de largo estándar (se puede hacer a medida, pero sugerimos un largo máximo de 2400 mm para una mejor instalación y envío también).
    Suministro de todo el sistema incluyendo perfil de aluminio anodizado (si se requiere), clips de clic de acero inoxidable personalizados y tornillería.

    Características y Beneficios:

    · Aspecto y tacto comparables a la madera tradicional
    · Gran durabilidad en el tiempo
    · Resistencia a la corrosión salina y al ataque de mohos
    · Sin astillas
    · Mínima absorción de agua
    · Sin mantenimiento, solo limpieza habitual
    · libre de COV
    · Alta flexibilidad de producción

    Especificaciones
    • Wall cladding system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 75x15 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking and smooth finish.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWPC-wall-cladding-profile-75x15
    • Familia de productoWALL
    • Grupo de productosWall cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento