Publique sus productos
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®
FENIX NTA®

    FENIX NTA®

    FENIX™ son los materiales innovadores creados para diseño de interiores por Arpa Industriale. Al aplicar tecnologías patentadas, la superficie exterior de FENIX se caracteriza por el uso de la siguiente generación de resinas acrílicas, endurecidas y fijadas con el proceso Electron Beam Curing. Con baja reflectividad lumínica, la superficie FENIX es extremadamente mate, suave al tacto y anti-huellas dactilares. La recuperación térmica de rayaduras superficiales también es posible. Hay disponibles tres tipos de materiales: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, FENIX NTA®. FENIX NTA, una superficie de metal fortalecida con características FENIX: comodidad visual, suave al tacto, resistencia a las rayaduras superficiales.

    Póngase en contacto con FENIX® Innovative Materials

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafenix-nta
    • Familia de productoSurface Materials
    • Grupo de productosFENIX NTA
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4200
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)0.7
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood, Plastics, and Composites
    • Número OmniClass23-21 19 00
    • Título OmniClass Casework

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica